RX3i Analogeingangsmodul, Spannung, 16-Kanal, hohe Dichte

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Spezifikationen

TeilenummerIC694ALG222
Anzahl und Typ der Analogeingänge16-Kanal; -10 V bis +10 V, 0 bis 10 V
Auflösung und Geschwindigkeit12 Bit; 13 mS
Stromaufnahme112mA bei 5 VDC; 110 mA Benutzer geliefert 24 VDC
BehördeUL, UL HAZLOC
ZulassungenZone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
MontageformatAuf Panel/DIN-Schiene