RX3i Analogeingangsmodul, Spannung, 16-Kanal, Effizienz
Spezifikationen
| Teilenummer | IC694ALG232 |
| Anzahl und Typ der Analogeingänge | 16-Kanal; -10 V bis +10 V, 0 bis 10 V |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 16 Bit; 5mS Single-ended, 3mS Differential |
| Stromaufnahme | 112mA bei 5 VDC; 110 mA Benutzer geliefert 24 VDC |
| Behörde | UL, UL HAZLOC |
| Zulassungen | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Montageformat | Auf Panel/DIN-Schiene |