RX3i Analogausgangsmodul, Strom, 2-Kanal
Spezifikationen
| Teilenummer | IC694ALG391 |
| Anzahl und Typ der Analogausgänge | 2-Kanal; 1-5 V und 0-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 12 Bit; 5 mS |
| Stromaufnahme | 30 mA bei 5 VDC; 215 mA 24 VDC isoliert |
| Behörde | UL, UL HAZLOC |
| Zulassungen | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Montageformat | Auf Panel/DIN-Schiene |
