RX3i Analogausgangsmodul, Strom/Spannung, 8-Kanal

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Spezifikationen

TeilenummerIC694ALG392
Anzahl und Typ der Analogausgänge8-Kanal; 0 V bis +10 V, -10 V bis +10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Auflösung und Geschwindigkeit16 Bit; 8 mS
Stromaufnahme110 mA bei 5 VDC; 315 mA -Benutzer geliefert 24 VDC
BehördeUL, UL HAZLOC
ZulassungenZone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
MontageformatAuf Panel/DIN-Schiene