RX3i Analog-Kombinationsmodul, Strom/Spannung, 4 Eingänge 2 Ausgänge

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Spezifikationen

TeilenummerIC694ALG442
Anzahl und Typ der Analog-Kombination4-Eingänge und 2 Ausgänge; 0 V bis +10 V, -10 V bis +10 V, 0-20 mA, 4-20 mA pro Kanal
Auflösung und Geschwindigkeit12 Bit; 2 mS
Stromaufnahme95 mA bei 5 VDC; 150 mA extern 24 VDC isoliert
BehördeUL, UL HAZLOC
ZulassungenZone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
MontageformatAuf Panel/DIN-Schiene