RX3i Analog-Kombinationsmodul, Strom/Spannung, 4 Eingänge, 2 Ausgänge, erweiterte Diagnose
Spezifikationen
| Teilenummer | IC694ALG542 |
| Anzahl und Typ der Analog-Kombo | 1 |
| Messbereich | 0 V bis +10 V, -10 V bis +10 V, 0-20 mA, 4-20 mA pro Kanal |
| Aktualisierungsrate | 2ms alle Kanäle |
| Auflösung | 16 Bit |
