Spezifikationen
| Teilenummer | IC694MDL231 |
| Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit | 8 Kanäle, Positive Logik; isoliert; 30 mS Eingang/45 mS Ausgang |
| Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung | 240 VAC; Bereich 200 ~ 264 VAC; Ein->148 |
| Stromaufnahme | 60 mA bei 5 VDC |
| Zulassungen und Normen Standardbereiche | UL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Standard |
| Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche | Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D |
| Montageformat | Auf Panel/DIN-Schiene |