RX3i AC Spannungseingangsmodul, 120 V, 16 Kanäle

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Spezifikationen

TeilenummerIC694MDL240
Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit16 Kanäle; Positive Logik; 30 mS Eingang/45 mS Ausgang
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung120 VAC; Bereich 100 ~ 132 VAC; Eingang > 74
Stromaufnahme90 mA bei 5 VDC
Zulassungen und Normen StandardbereicheUL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Standard
Zulassungen und Normen GefahrenbereicheKlasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D
MontageformatAuf Panel/DIN-Schiene