PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

RX3i AC Spannung Ausgangsmodul, 120 V, 12 Kanäle

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Spezifikationen

TeilenummerIC694MDL310
Ausgangsanzahl, Typ und GeschwindigkeitUL, UL HAZLOC
AusgangsleistungZone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Stromaufnahme34 x 145 x 140 mm
IsolationGalvanische Isolierung
Medienanschluss2x RJ45 + 2x SFP
MontageformatAuf Panel/DIN-Schiene