RX3i AC Spannungsausgangsmodul, 120/240 V, 16 Kanäle

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Spezifikationen

TeilenummerIC694MDL350
Ausgangsanzahl, Typ und GeschwindigkeitUL, UL HAZLOC
AusgangsleistungZone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Stromaufnahme34 x 145 x 140 mm
IsolationGalvanische Isolierung
Medienanschluss2x RJ45 + 2x SFP
MontageformatAuf Panel/DIN-Schiene