Spezifikationen
| Teilenummer | IC694MDL645 |
| Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit | 16 Kanäle; Pos/Neg Logik; 7 mS Ein/7 mS Aus |
| Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung | 24 VDC; Bereich 20 ~ 30 V; Ein> 11,5 |
| Backplane Stromverbrauch | 80 mA bei 5 VDC und 125 mA bei 24 VDC |
| Zulassungen und Normen Standardbereiche | UL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Standard |
| Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche | Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D |
| Montageformat | Auf Panel/DIN-Schiene |