RX3i DC Spannungseingangsmodul, 48 V, 32 Kanäle

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Spezifikationen

TeilenummerIC694MDL658
Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit32 Kanäle; Pos/Neg Logik; 2 mS Ein/2 mS Aus
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung48 VDC; Bereich 40 ~ 60 V; Ein > 34
Backplane Stromverbrauch195 mA bei 5 VDC
Zulassungen und Normen StandardbereicheUL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Standard
Zulassungen und Normen GefahrenbereicheKlasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D
MontageformatAuf Panel/DIN-Schiene