RX3i DC Spannungsausgangsmodul, 12/24 V, 0,5 A, 32 Kanäle
Spezifikationen
| Teilenummer | IC694MDL753 |
| Ausgangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit | UL, UL HAZLOC |
| Ausgangsleistung | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Stromaufnahme | 34 x 145 x 140 mm |
| Isolation | Galvanische Trennung |
| Medienanschluss | 2x RJ45 + 2x SFP |
| Montageformat | Auf Panel/DIN-Schiene |
