PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

RX3i AC/DC Spannungsausgangsmodul,8 A , 8 Kanäle

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Spezifikationen

TeilenummerIC694MDL931
Ausgangsanzahl, Typ und GeschwindigkeitUL, UL HAZLOC
AusgangsleistungZone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Stromaufnahme34 x 145 x 140 mm
IsolationGalvanische Trennung
Medienanschluss2x RJ45 + 2x SFP
MontageformatAuf Panel/DIN-Schiene