RX3i Analogeingangsmodul, Strom/Spannung, 16/8 Kanäle

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Spezifikationen

TeilenummerIC695ALG616
Anzahl und Typ der AnalogeingängeUL, UL HAZLOC
Auflösung und GeschwindigkeitZone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Stromaufnahme34 x 145 x 140 mm
AgenturUL, UL HAZLOC
ZulassungenZone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
MontageformatAuf Panel/DIN-Schiene