RX3i Analogausgangsmodul, Strom/HART/Spannung, 8 Kanäle
Spezifikationen
| Teilenummer | IC695ALG728 |
| Anzahl und Typ der Analogausgänge | UL, UL HAZLOC |
| Auflösung und Geschwindigkeit | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Stromaufnahme | 34 x 145 x 140 mm |
| Agentur | UL, UL HAZLOC |
| Zulassungen | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Montageformat | Auf Panel/DIN-Schiene |