PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

PACSystems™ RX3i CPE302 Controller

PACSystems™ RX3i Regler bilden die Grundlage für die Konnektivität in der industriellen Informationsverarbeitung. Es ist ein leistungsstarker, modularer programmierbarer Automatisierungsregler mit Schwerpunkt auf hohe Verfügbarkeit. Der RX3i verfügt über eine einzige Regelengine und eine universelle Programmierumgebung, um die Portabilität von Anwendungen über mehrere Hardwareplattformen hinweg zu gewährleisten.

Spezifikationen

TeilenummerIC695CPE302
FormfaktorRückwand
Arbeitsspeicher2 MB
E/A16k Bits diskrete I/O, 32k Words für analoge E/A
EnergiepaketMitgeliefert
Redundanz SupportMedienredundanz (MRP) mit PNC001
Ethernet-Anschluss1–2 Port-Schalter 10/100/1000
Ethernet-ProtokolleSRTP Client/Server, Modbus TCP/IP, OPC UA, EGD, PROFINET, DNP3 Outstation, IEC-61850 Client, IEC-104 Server, HART Passthrough
Serielle ProtokolleASCII Seriell, Modbus/RTU
Remote-E-/A-Geräte255 Simplex mit PNC001
USB-Schnittstelle1 x USB-A 2.0
Umwelt0 bis 60 C
ZertifizierungenUKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2
Marine-ZertifizierungenABS, BV, LR DNV GL