PACSystems™ RX3i CPE330 Controller
Spezifikationen
| Teilenummer | IC695CPE330 |
| Formfaktor | Rückwand |
| Arbeitsspeicher | 64 MB |
| E/A | 32k Bits diskrete E/A, 32k Words für analoge E/A |
| Energiepaket | Verfügbar |
| Redundanz Support | Medienredundanz (MRP), PROFINET Systemredundanz (PNSR) |
| Ethernet-Anschluss | 3x 10/100/1000 (2 geschaltete Anschlüsse) |
| Ethernet-Protokolle | SRTP Client/Server, Modbus TCP/IP, OPC UA (Non-Transparent Server Redundancy Server), EGD, PROFINET, DNP3 Outstation, IEC-61850 Client, IEC-104 Server, HART Passthrough |
| Serielle Protokolle | ASCII Seriell, Modbus/RTU |
| Remote-E-/A-Geräte | 32 Simplex, 20 Redundant, 255 Simplex mit PNC001 |
| USB-Schnittstelle | 1 x USB-A 2.0 |
| Speicherkarte | 1x CFast |
| Umwelt | 0 bis 60 C |
| Zertifizierungen | UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2 |
| Marine-Zertifizierungen | ABS, BV, LR DNV GL |