RX3i Ethernet-Modul

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Spezifikationen

TeilenummerIC695ETM001
SpezialmodulRX3i Ethernet-Modul 10/100 Mbit 2 RJ45-Verbindungen, eine IP-Adresse belegt einen Steckplatz auf der Systembasis
Stromaufnahme840 mA @ 3,3 VDC; 614 mA @ 5 VDC
Operative NotizenNur universelle Rückwand. Nutzt PCI Bus. Client/Server