PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

RX3i Smart Digital Eingangsmodul

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Spezifikationen

TeilenummerIC695MDL664
Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit16 Kanäle; Erweiterte Diagnose; Positive Logik; 0,5-100 mS wählbar Ein/Aus
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung24VDC; Bereich 20 ~ 30 V; Ein > 0,5x VIN VDC
Stromaufnahme225 mA @ 5 VDC & 95 mA @3,3 VDC
Zulassungen und Normen StandardbereicheUL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Standard
Zulassungen und Normen GefahrenbereicheKlasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D
MontageformatAuf Panel/DIN-Schiene