QuickPanel+ 7 " Bildschirm mit Anzeige und Steuerung (leere Blende)

Vereinfachung der Entwicklung und Wartung mithilfe eines leistungsstarken Geräts für die Bedienerschnittstelle (Operator Interface, OI) und Steuerung. Das multifunktionale QuickPanel+ liefert verwertbare Daten und Erkenntnisse auf eine intelligentere, schnellere und einfachere Art und Weise als je zuvor.

Spezifikationen

TeilenummerIC755CBW07CDA
ProzessorFreescale i.MX535 (1 GHz ARM Cortex A8)
RAMDDR2-SDRAM 512 MB
BetriebssystemMicrosoft Windows Embedded Compact 7
Touchpanel-TypProjiziert-kapazitiver 2-Punkt