QuickPanel+ 12 " Bildschirm mit Anzeige und Steuerung
Spezifikationen
| Teilenummer | IC755CSS12CDB |
| Prozessor | Freescale i.MX535 (1 GHz ARM Cortex A8) |
| RAM | DDR3 SDRAM 1 GB |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Embedded Compact 7 |
| Touchpanel-Typ | Projiziert-kapazitiver 2-Punkt |
