PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

RXi - Industriemonitor mit 12" Bildschirm

Bringen Sie Ihre Industrie-Displays in die vernetzte Welt von heute, indem Sie Design, Robustheit und Leistung in einem ultraflachen Gesamtpaket kombinieren, das sich perfekt für die Fabrikhalle eignet.

Spezifikationen

TeilenummerIC756CSW12IM
TouchscreenProjiziert-kapazitiver Touchscreen (PCT/PCAP), Multi-Touch (10-Punkt)
StatusanzeigeDreifarbige LED
BetriebssystemKeine
ZulassungenUL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
MarineABS, BV, DNV GL, LR
UL-gelistete US/CAN HazLocClass 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1
InterfacesHDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input)