RXi – Web Panel mit bei Sonnenlicht ablesbarem 15" Bildschirm

Das RXi - Web Panel Portfolio für modulare Displays, das sich perfekt für Web-gehostete HMI-Anwendungen eignet, bietet maximale Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Robustheit.

Spezifikationen

TeilenummerIC757COW15WHMI
TouchscreenProjiziert-kapazitiver Touchscreen (PCT/PCAP), Multi-Touch (10-Punkt)
StatusanzeigeDreifarbige LED
BetriebssystemLinux-Kernel 4.1.15 : Yocto
ZulassungenUL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
MarineABS, BV, DNV GL, LR
UL-gelistete US/CAN HazLocClass 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1