RXi – Web Panel mit 10" Bildschirm
Spezifikationen
| Teilenummer | IC757CSW10WHMI |
| Touchscreen | Projiziert-kapazitiver Touchscreen (PCT/PCAP), Multi-Touch (10-Punkt) |
| Statusanzeige | Dreifarbige LED |
| Betriebssystem | Linux-Kernel 4.1.15 : Yocto |
| Zulassungen | UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx |
| Marine | ABS, BV, DNV GL, LR |
| UL-gelistete US/CAN HazLoc | Class 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1 |