PACSystems™ RXi Panel-PC mit 15-Zoll-Bildschirm (8 GB RAM, 256 GB SSD)

Das PACSystems™ RXi Panel-PC-Portfolio für modulare Displays mit einer Vielzahl von Optionen für kombinierbare Bildschirme und Recheneinheiten bietet maximale Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Robustheit

Spezifikationen

TeilenummerIC758CSWB15PCX256
TouchscreenKapazitiver Touchscreen (PCT/PCAP), Multi-Touch (10-Punkt)
StatusanzeigeDreifarbige LED
BetriebssystemWindows 10 IOT Enterprise LTSC
ZulassungenUL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
MarineABS, BV, DNV GL, LR
UL-gelistete US/CAN HazLocClass 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1
RAM8 GB
SSD256 GB