Add images and videos to help customers visualize the product.
PACSystems™ RXi Panel-PC mit 15-Zoll-Bildschirm (16 GB RAM, 256 GB SSD)
Spezifikationen
| Teilenummer | IC758CSWC15PCX256 |
| Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen (PCT/PCAP), Multi-Touch (10-Punkt) |
| Statusanzeige | Dreifarbige LED |
| Betriebssystem | Windows 10 IOT Enterprise LTSC |
| Zulassungen | UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx |
| Marine | ABS, BV, DNV GL, LR |
| UL-gelistete US/CAN HazLoc | Class 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1 |
| RAM | 16 GB |
| SSD | 256 GB |