PACMotion Hochgeschwindigkeitsstellantrieb, 3 A, 120/240 V
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830DP00306-NBEC |
| Antrieb Kontinuierliche Ausgangsleistung | 1.100 Watt |
| Nenn-Versorgungsspannung | 120/240 V |
| Steuerlogik, Versorgungsspannung | 24 V |
| Ausgangsnennstrom (RMS-Wert +/-3%) | 3:00 Uhr |
| Spitzenausgangsstrom (+/-3%) | 9:00 Uhr |
| Spitzenzeit | 5 s |
| Stromschleife Bandbreite Max. | 2,5 bis 4 kHz |
| Geschwindigkeitsschleife Bandbreite Max. | 0 bis 1000 Hz |
| Positionsschleife Bandbreite Max. | 1 bis 250 Hz |
| Aktualisierungsrate | 1,5 MHz |
| Gewicht (Standardbreite) | 1,1 kg |
| Gewicht (Erweiterte Breite) | 1,3 kg |
| Höhe, ohne Stecker | 168 mm |
| Höhe, mit Stecker | 200 mm |
| Standardbreite Vorne/Hinten | 54/59 mm |
| Erweiterte Breite Vorne/Hinten | 84/89 mm |
| Tiefe, ohne Stecker | 156 mm |
| Tiefe, mit Steckern | 185 mm |