PACMotion Hochgeschwindigkeitsstellantrieb, 6 A, 240/480 V

Kompakter und leistungsstarker Antrieb für synchrone Servomotoren mit fortgeschrittenem geschlossenem Drehmomentregelkreis, Geschwindigkeit und Position

Spezifikationen

TeilenummerIC830DP00607-NBEC
Antrieb Kontinuierliche Ausgangsleistung4.000 Watt
Nenn-Versorgungsspannung240/480 V
Steuerlogik, Versorgungsspannung24 V
Ausgangsnennstrom (RMS-Wert +/-3%)6:00 Uhr
Spitzenausgangsstrom (+/-3%)18 A
Spitzenzeit5 s
Stromschleife Bandbreite Max.2,5 bis 4 kHz
Geschwindigkeitsschleife Bandbreite Max.0 bis 600 Hz
Positionsschleife Bandbreite Max.1 bis 250 Hz
Aktualisierungsrate1,5 MHz
Gewicht (Standardbreite)2,7 kg
Gewicht (Erweiterte Breite)2,9 kg
Höhe, ohne Stecker256 mm
Höhe, mit Stecker290 mm
Standardbreite Vorne/Hinten65/70 mm
Erweiterte Breite Vorne/Hinten95/100 mm
Tiefe, ohne Stecker185 mm
Tiefe, mit Steckern< 225 mm