PACMotion Hochgeschwindigkeitsstellantrieb, 12 A, 120/240 V
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830DP01206-NBEC |
| Antrieb Kontinuierliche Ausgangsleistung | 4.000 Watt |
| Nenn-Versorgungsspannung | 120/240 V |
| Steuerlogik, Versorgungsspannung | 24 V |
| Ausgangsnennstrom (RMS-Wert +/-3%) | 12:00 Uhr |
| Spitzenausgangsstrom (+/-3%) | 30 A |
| Spitzenzeit | 5 s |
| Stromschleife Bandbreite Max. | 2 bis 3 kHz |
| Geschwindigkeitsschleife Bandbreite Max. | 0 bis 800 Hz |
| Positionsschleife Bandbreite Max. | 1 bis 250 Hz |
| Aktualisierungsrate | 1,5 MHz |
| Gewicht (Standardbreite) | 2 kg |
| Gewicht (Erweiterte Breite) | 2,2 kg |
| Höhe, ohne Stecker | 196 mm |
| Höhe, mit Stecker | 225 mm |
| Standardbreite Vorne/Hinten | 72/78,4 mm |
| Erweiterte Breite Vorne/Hinten | 91/96 mm |
| Tiefe, ohne Stecker | 187 mm |
| Tiefe, mit Steckern | < 215 mm |
