PACMotion Hochgeschwindigkeitsstellantrieb, 12 A, 240/480 V

Kompakter und leistungsstarker Antrieb für synchrone Servomotoren mit fortgeschrittenem geschlossenem Drehmomentregelkreis, Geschwindigkeit und Position

Spezifikationen

TeilenummerIC830DP01207-NBEC
Antrieb Kontinuierliche Ausgangsleistung8.000 Watt
Nenn-Versorgungsspannung240/480 V
Steuerlogik, Versorgungsspannung24 V
Ausgangsnennstrom (RMS-Wert +/-3%)12:00 Uhr
Spitzenausgangsstrom (+/-3%)30 A
Spitzenzeit5 s
Stromschleife Bandbreite Max.2 bis 3 kHz
Geschwindigkeitsschleife Bandbreite Max.0 bis 600 Hz
Positionsschleife Bandbreite Max.1 bis 250 Hz
Aktualisierungsrate1,5 MHz
Gewicht (Standardbreite)2,7 kg
Gewicht (Erweiterte Breite)2,9 kg
Höhe, ohne Stecker306 mm
Höhe, mit Stecker340 mm
Standardbreite Vorne/Hinten99/105 mm
Erweiterte Breite Vorne/Hinten99/105 mm
Tiefe, ohne Stecker228 mm
Tiefe, mit Steckern< 265 mm