VFD Frequenzumrichter - 4,3 A, 1 PS, 240 V, 1 Phase, IP66, ohne Karte
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0008-2B1-60 |
| Anschlussart | 240 Vac 1-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP66 |
| Motorleistung | 1 PS (0,75 kW) |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C1 |
| Strom | 4,3 A |
