VFD Frequenzumrichter - 2,2 A, 1 PS, 480 V, 3 Phase, IP66, ohne Karte
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0008-4A3-60 |
| Anschlussart | 480 Vac 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP66 |
| Motorleistung | 1 PS (0,75 kW) |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Strom | 2,2 A |
