VFD Frequenzumrichter - 2,1 A, 1 HP, 575 V, 3 Phasen, IP66, Keine Karte
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0008-603-60 |
| Anschlussart | 575 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP66 |
| Motorleistung | 1 PS (0,75 kW) |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Keine |
| Strom | 2.1 A |
