VFD Frequenzumrichter, - 7.0A, 2HP, 240V, 1 Phase, IP66, PROFINET
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0015-2B1-6P |
| Anschlussart | 240 V 1-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP66 |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C1 |
| Optionale Karte | PROFINET |
| Strom | 7,0 A |
