VFD Frequenzumrichter – 4,1 A, 1,5 kW, 480 V, 3 Phasen, IP66, PROFINET
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0015-4A3-6P |
| Anschlussart | 480 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP66 |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Optionale Karte | PROFINET |
| Strom | 4,1 A |
