VFD Frequenzumrichter – – 3,1 A, 1,5 kW, 575 V, 3 Phasen, IP20, keine Karte

PACMotion VFDs sind integrierte, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, einschließlich Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Spezifikationen

TeilenummerIC866-0015-603-20
Anschlussart575 V 3-Phasen-Wechselspannung
GehäusedesignIP20
Motorleistung1,5 kW
Störungsunterdrückung auf dem EingangKeine
Strom3,1 A