Frequenzumrichter – 10,5 A, 2,2 kW, 240 V, 3 Phasen, IP20, keine Karte

PACMotion VFDs sind integrierte, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, einschließlich Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Spezifikationen

TeilenummerIC866-0022-2A3-20
Anschlussart240 V 3-Phasen-Wechselspannung
GehäusedesignIP20
Motorleistung2,2 kW
Störungsunterdrückung auf dem EingangKlasse C2
Strom10,5 A