VFD Frequenzumrichter – 10,5 A, 2,2 kW, 240 V, 3 Phasen, IP20, PROFINET
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0022-2A3-2P |
| Anschlussart | 240 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP20 |
| Motorleistung | 2,2 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Optionale Karte | PROFINET |
| Strom | 10,5 A |