VFD Frequenzumrichter – 10,5 A, 2,2 kW, 240 V, 1 Phase, IP20, keine Karte
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0022-2B1-20 |
| Anschlussart | 240 V 1-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP20 |
| Motorleistung | 2,2 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C1 |
| Strom | 10,5 A |
