VFD Frequenzumrichter – 10,5 A, 2,2 kW, 240 V, 1 Phase, IP20, PROFINET

PACMotion VFDs sind integrierte, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, einschließlich Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Spezifikationen

TeilenummerIC866-0022-2B1-2P
Anschlussart240 V 1-Phasen-Wechselspannung
GehäusedesignIP20
Motorleistung2,2 kW
Störungsunterdrückung auf dem EingangKlasse C1
Optionale KartePROFINET
Strom10,5 A