VFD Frequenzumrichter – 5,8 A, 2,2 kW, 480 V, 3 Phasen, IP20, PROFINET
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0022-4A3-2P |
| Anschlussart | 480 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP20 |
| Motorleistung | 2,2 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Optionale Karte | PROFINET |
| Strom | 5,8 A |