VFD Frequenzumrichter – 18,0 A, 3,7 kW, 240 V, 3 Phasen, IP66, keine Karte
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0040-2A3-60 |
| Anschlussart | 240 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP66 |
| Motorleistung | 3,7 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Strom | 18,0 A |
