VFD Frequenzumrichter – 6,5 A, 3,7 kW, 575 V, 3 Phasen, IP20, keine Karte

PACMotion VFDs sind integrierte, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, einschließlich Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Spezifikationen

TeilenummerIC866-0040-603-20
Anschlussart575 V 3-Phasen-Wechselspannung
GehäusedesignIP20
Motorleistung3,7 kW
Störungsunterdrückung auf dem EingangKeine
Strom6,5 A