VFD Frequenzumrichter – 24,0 A, 5,6 kW, 240 V, 3 Phasen, IP55, keine Karte

PACMotion VFDs sind integrierte, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, einschließlich Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Spezifikationen

TeilenummerIC866-0055-2A3-50
Anschlussart240 V 3-Phasen-Wechselspannung
GehäusedesignIP55
Motorleistung5,6 kW
Störungsunterdrückung auf dem EingangKlasse C2
Strom24,0 A