VFD Frequenzumrichter– 9,0 A, 5,6 kW, 575 V, 3 Phasen, IP20, keine Karte
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0055-603-20 |
| Anschlussart | 575 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP20 |
| Motorleistung | 5,6 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Keine |
| Strom | 9,0 A |
