VFD Frequenzumrichter– 30,0 A, 7,5 kW, 240 V, 3 Phasen, IP20, PROFINET

PACMotion VFDs sind integrierte, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, einschließlich Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Spezifikationen

TeilenummerIC866-0075-2A3-2P
Anschlussart240 V 3-Phasen-Wechselspannung
GehäusedesignIP20
Motorleistung7,5 kW
Störungsunterdrückung auf dem EingangKlasse C2
Optionale KartePROFINET
Strom30,0 A