VFD Frequenzumrichter– 46,0 A, 11 kW, 240 V, 3 Phasen, IP55, keine Karte
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0110-2A3-50 |
| Anschlussart | 240 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP55 |
| Motorleistung | 11 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Strom | 46,0 A |
