VFD Frequenzumrichter– 39,0 A, 18,6 kW, 480 V, 3 Phasen, IP20, keine Karte
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0185-4A3-20 |
| Anschlussart | 480 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP20 |
| Motorleistung | 18,6 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Strom | 39,0 A |
