VFD Frequenzumrichter – 90,0 A, 22,4 kW, 240 V, 3 Phasen, IP20, PROFINET
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0220-2A3-2P |
| Anschlussart | 240 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP20 |
| Motorleistung | 22,4 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Optionale Karte | PROFINET |
| Strom | 90,0 A |